Italia - Italiano

Philips Trunking CoreLine gen2.5

Le innovative linee luminose a LED non sono mai state così semplici

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Prodotto Compara
160
8.000
4000
50
22
185
12.000
4000
65
22
169
11.000
4000
65
28
169
11.000
4000
65
28
160
16.000
4000
100
22
198
9.000
4000
45,5
19
200
9.000
4000
45
19
200
16.000
4000
80
22

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Trunking gen2 è un sistema di linee di luce progettato per la semplicità. È disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con faretti e sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. Il sistema innovativo è anche facile da montare e installare per ristrutturazioni e ammodernamenti più rapidi

Vantaggi

  • Semplicità: architettura facile da capire

  • Ampia offerta di portafoglio, comprese opzioni di illuminazione di emergenza

Caratteristiche

  • Architettura intuitiva a strato singolo: sono necessari solo 2 12NC per creare una linea

  • Scelta di 3 lunghezze, ciascuna con 3 pacchetti di flusso

Applicazioni

  • Supermercati e grandi superfici di vendita
  • Produzione
  • Magazzini

Download