Philips Trunking CoreLine gen2.5, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Smerigliata, Bianco, IP20
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
Descrizione prodotto
L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified