Philips Trunking CoreLine gen2.5, 50 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Smerigliata, Bianco, IP20
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
Descrizione prodotto
L1700 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified