Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Opale, IP20/44
DN145B LED10S/840 WIA-E WH
Descrizione prodotto
D155 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni