Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Opale, IP20/44

DN145B LED10S/830 WIA-E WH

Descrizione prodotto

D155 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 910505101195
Codice d'ordine completo: 871869997638599

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101195 it_IT pdf 392.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-910505101195_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910505101195_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH IES
File di revisione
Revit file - DN145BI - 910505101195 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-WIA-E-WH-910505101195 pdf 655.4 kB