Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Opale, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Descrizione prodotto

D155 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 910500465902
Codice d'ordine completo: 871869996101599

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500465902 it_IT pdf 387.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Coreline SlimDownlight DN145B Installation Instruction pdf 1.1 MB
Istruzioni per l'installazione
DN145B IA1 PSD-E installation instruction pdf 1012.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910500465902_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
File di revisione
Revit file - DN145BI - 910500465902 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB