Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Opale, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSD-E II WH

Descrizione prodotto

D155 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 910500465901
Codice d'ordine completo: 871869996100899

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500465901 it_IT pdf 388.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
DN145B IA1 PSD-E installation instruction pdf 1012.4 kB
Istruzioni per l'installazione
Coreline SlimDownlight DN145B Installation Instruction pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910500465901_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - DN145B LED10S/830 PSD-E II WH IES
File di revisione
Revit file - DN145BI - 910500465901 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 PSD-E II WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 830 PSD E WH 910500465901 pdf 631.8 kB