Italia - Italiano

Philips Pannello CoreLine gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Angolo del fascio 90°, Lente microprismatica, Polistirene, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Connettore a pressione 4 poli, SC | Cavo di sicurezza

Codice d'ordine: 911401891885
Codice d'ordine completo: 872016973562099

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401891885 it_IT pdf 403.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.3 MB

Immagini

Product-Photographs-911401891885_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401891885_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 IES
File di revisione
Revit file - 911401891885 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB