Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1.835 | 3000 | >80 | 24 | |||
85 | 2.050 | 4000 | >80 | 24 | |||
51 | 1.225 | - | >80 | 24 | |||
90 | 2.150 | 4000 | >80 | 24 | |||
83 | 1.995 | 3000 | >80 | 24 | |||
93 | 2.225 | 4000 | >80 | 24 | |||
80 | 1.925 | 3000 | >80 | 24 | |||
90 | 2.150 | 4000 | >80 | 24 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architetturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.
Vantaggi
Grande flessibilità di progettazione, con teste e controlli inclinabili singolarmente
Crea il giusto effetto di illuminazione con sei diverse lenti di diffusione (dallo spot stretto all'illuminazione a proiezione)
Caratteristiche
Standard: RGBW, 2.700K, 3.000K e 4.000K
Opzionale 5.000K, colori monocromatici e bianco regolabile
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
Solo per l'uso in esterni.