Italia - Italiano

Illuminazione intelligente per la pista ciclo-pedonale di Grosseto

Una nuova luce per la mobilità sostenibile, Grosseto, Italy

 

Il Comune di Grosseto ha realizzato una nuova pista ciclo-pedonale di oltre 9 km, illuminata con 384 punti luce intelligenti per garantire sicurezza ed efficienza energetica.

Sicurezza e risparmio energetico


Il cliente, SISTEMA, la multiutility del Comune di Grosseto, aveva una sfida chiara: garantire un impianto di illuminazione che fosse al tempo stesso sicuro per i cittadini e altamente efficiente dal punto di vista energetico. Su una tratta così estesa, mantenere i consumi elettrici sotto controllo era essenziale. Allo stesso tempo, era necessario offrire agli utenti notturni della ciclabile una sensazione di sicurezza, evitando tratti bui o poco accoglienti.

Illuminazione dinamica con sensori intelligenti


La soluzione è stata l’installazione di 384 apparecchi Digistreet BGP760 LED49/740 II DN10 DGR, abbinati a Multisensor Zhaga e sensori outdoor (LRI8135/00 Outdoor sensor Bundle). Grazie a questo sistema, l’illuminazione rimane a un livello minimo quando la pista è vuota e aumenta automaticamente al passaggio di pedoni e ciclisti. In questo modo è stato possibile garantire la sicurezza degli utenti, ridurre drasticamente i consumi energetici e creare un modello replicabile per altre città.

Scopri cosa possiamo fare per la tua città