Philips Essential SmartBright LED Downlight, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Sudut cahaya 110°, Putih
DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200
Deskripsi Produk
Plastik, Putih, Unit catu daya, 2000 lm, 20 W, 100 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3839;Y=, 0.3843) 5SDCM, Sudut cahaya 110°, Buram, Polikarbonat, IP20 | Perlindungan jari, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II, Kabel/kawat penghubung