Philips Essential SmartBright LED Downlight, 13 W, 1200 lm, 4000 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN020B G4 LED12/NW 13W 220-240V D150

Deskripsi Produk

Plastik, Putih, Unit catu daya, 1200 lm, 13 W, 92 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3839;Y=, 0.3843) 5SDCM, Sudut cahaya 110°, Buram, Polikarbonat, IP20 | Perlindungan jari, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II, Kabel/kawat penghubung

Order code: 929003279917
Kode urutan lengkap: 871869977991700

Unduhan