Produk
| Produk | Bandingkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129S929003403080 | 150 | 260 | 840 | Tetap | IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof |
1 item
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Driver LED Philips Xitanium Round Shape Highbay (RHB) dirancang untuk menghasilkan driver LED yang andal dan efisien dalam aplikasi industri. Keluarga WideLine dapat beroperasi pada tegangan input 100-277Vac dan memastikan kinerja 100% dari 200-254Vac. Keluarga TWE dapat beroperasi pada tegangan input 100-277Vac dan memastikan kinerja 100% dari 120-277Vac.
Manfaat
• Penyesuaian arus keluaran yang andal dan berulang untuk menghemat biaya dan waktu tenaga kerja
• Mudah didesain dan mengurangi SKU
Fitur
• Arus Keluaran yang Dapat Disesuaikan (AOC)
• Rentang tegangan masukan: 100-277Vac