Philips Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129S
Deskripsi Produk
Philips Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129S
Spesifikasi
- Konsumsi Daya 157 W
- Riak Arus Output (Maks) 5 %
- Arus Output (Maks) 840 mA
- Tegangan Sirkuit Terbuka (DC) (Maks) 300 V
- Arus masuk (AC) 690 mA
- Daya Output (Maks) 150 W
- Daya Output (Min) 83 W
- Arus Output (Min) 520 mA
- Tegangan Output (Maks) 260 V
- Tegangan Output (Min) 160 V
- Kelas perlindungan IEC Keamanan kelas I