Produk
Produk | Bandingkan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 10D Dim929003071608 | 6,5 | 500 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 10D Dim929003071708 | 6,5 | 500 | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 24D Dim929003071908 | 6,5 | 500 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 24D Dim929003072008 | 6,5 | 500 | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 24D Dim929003072108 | 6,5 | 530 | 4000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim929003072208 | 6,5 | 500 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D Dim929003072308 | 6,5 | 500 | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 6.5-50W 940 MR16 36D Dim929003072408 | 6,5 | 530 | 4000 | GU5.3 |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Menghasilkan pancaran aksen yang kuat, MASTER LEDspot LV merupakan solusi retrofit yang ideal untuk lampu sorot. MASTER LEDspot LV dirancang untuk menggantikan lampu sorot halogen atau pijar. Lampu ini mewujudkan warna-warna alami, memberikan suasana tenang dan nyaman untuk hunian, hospitality dan menekankan keindahan barang dagangan di ritel. Housing baru yang lebih kecil memberikan kesesuaian yang sempurna dengan mayoritas lampu di pasar dengan wadah MR16 GU 5.3. Lampu ini tidak hanya menggunakan solusi Philips yang dipatenkan untuk menjamin kompatibilitas seluas mungkin dengan transformer halogen elektronik 12 V standar, yang juga menghasilkan intensitas pancaran tinggi yang setara dengan lampu sorot halogen MR16. Fungsi peredupan memungkinkan untuk menciptakan suasana yang diinginkan dan bekerja dengan berbagai pilihan peredup. SDCM yang tinggi memastikan konsistensi warna yang lebih ketat, yang dipertahankan selama masa pakai produk. MASTER LEDspot LV menghasilkan penghematan energi yang sangat besar dan meminimalisir biaya perawatan tanpa mengurangi kualitas dan masa pakai lampu, memungkinkan pemilik perumahan dan bisnis untuk mendapatkan balik modal atas investasi mereka dalam waktu singkat.
Manfaat
Intensitas pancaran tinggi untuk pencahayaan aksen pada aplikasi profesional
Kecerahan yang kuat dipertahankan dari waktu ke waktu
Fitur
Intensitas pancaran tinggi setara dengan titik halogen
Realisasi warna yang lebih baik dengan nilai CRI yang tinggi, dan konsistensi warna yang kuat dari waktu ke waktu