Philips CorePro LEDcapsule MV

Produk spesialisasi LED tegangan listrik dengan penghematan energi dan output cahaya tinggi

Produk

Produk Bandingkan
2,7
300
2700
G9

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Spesialisasi LED menghasilkan cahaya kualitas tinggi untuk membuatnya pengganti yang tepat lampu spesialisasi halogen (seperti G9 dan R7S). Pada umumnya cocok untuk pencahayaan tugas di hotel dan restoran, dan ideal untuk aplikasi dekorasi dan lingkungan. Produk spesialisasi LED menghasilkan penghematan energi besar dan biaya perawatan minimal, tanpa mempengaruhi kualitas cahaya.

Manfaat

  • Hemat energi hingga 90% dibandingkan lampu halogen

  • Biaya perawatan lebih rendah

Fitur

  • Mudah dimodifikasi

  • Masa pakai 15.000 jam

Penggunaan

  • Hotel, museum, toko, kamar kecil, area resepsi, pameran, meja pameran

Unduhan