Philips Sous-système avec panneau solaire
Panneaux solaires pour l'éclairage solaire.
Documents les plus téléchargés
Informations sur la famille de produits
Description
Une gamme de panneaux solaires de 20 W à 325 W spécialement conçus pour l’éclairage de la voie publique, l’éclairage par projecteurs et les systèmes intérieurs solaires Philips.
Avantages
Robustesse gérée par le contrôle de qualité Philips, fournie par des fabricants de renommée mondiale
Personnalisation disponible
Caractéristiques
Connecteurs dotés d’une excellente résistance au vieillissement et aux UV pour des opérations dans des environnements difficiles.
Étanche à l’environnement IP67