North & West Africa - Français

Philips Projecteur solaire Smartbright

Éclairage par projecteurs solaire

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Éclairage par projecteur solaire avec batterie lithium-fer-phosphate intégrée au luminaire, panneau solaire séparé, avec télécommande et accessoires d'installation. Boîtier de luminaire en aluminium moulé sous pression IP65, IK06 pour plus de robustesse et une longue durée de vie. Quatre packs de lumens : 1000, 2000, 3000, 4800 lumens

Avantages

  • Tous les composants sont contenus dans une seule boîte (DIY)

  • Aisément configurable selon les besoins du consommateur

Caractéristiques

  • Une gamme de projecteurs solaires de 4 produits équivalents à des projecteurs halogènes de 100 W, 200 W, 300 W et 500 W respectivement

  • Télécommande infrarouge pour faire varier l'intensité des luminaires

Applications

  • Agrément
  • Sécurité
  • Espaces paysagers
  • Parkings
  • Maisons individuelles
  • Places
  • Éclairage architectural

Avertissement et sécurité

  • Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l’énergie solaire avant utilisation.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur solaire Smartbright fr_MA pdf 1.3 MB
Notice de montage
SmartBright Solar Flood Light pdf 17.1 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur solaire Smartbright
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur solaire Smartbright
Ressources multiples