North & West Africa - Français

Philips GreenVision Xceed Gen2 Solaire haute efficacité

Plus de 30000 lumens avec une efficacité allant jusqu'à 190 lm/w pour optimiser la batterie et le panneau, des composants de classe mondiale associés à la conception la plus durable.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme complète d'éclairages publics solaires jusqu'à 30 000 lumens, avec une efficacité jusqu'à 190 lm/w, et versions hybrides en option. Convient aux voies principales, aux autoroutes et aux aires de stationnement. Profil de gradation et puissance de charge configurables.

Avantages

    Caractéristiques

    • Haute efficacité lumineuse jusqu'à 190 lm/watt

    • Compatible avec plusieurs types de batteries (LiFePO4, GEL)

    Applications

    • Autoroutes
    • Rue
    • Route
    • Parkings

    Téléchargements

    Fiche technique

    Fiche gamme produits
    Localized commercial leaflet GreenVision Xceed Gen2 Solaire haute efficacité fr_MA pdf 360.5 kB
    Notice de montage
    GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar pdf 897.9 kB

    Visuels

    Family-Photographs-GreenVision Xceed Gen2 Solaire haute efficacité
    Ressources multiples

    Logiciel plug-ins

    Family-IES-GreenVision Xceed Gen2 Solaire haute efficacité
    Ressources multiples