Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 67 W, 10005 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 32, Classe de sécurité II, IP66, MSP
BGP293 LED120-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Couche de protection contre le sel marin, Top de mât pour diamètre 48 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 10005 lm, 67 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 32, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED120 [LED module 12000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Type de moteur de la source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Lighting Technology LED
- Échelle de valeur Caractéristiques
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle