Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 27.5 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, MSP
BGP292 LED39-4S/830 II DM10 MSP CLO SRTH
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Couche de protection contre le sel marin, Top de mât pour diamètre 48 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 3306 lm, 27.5 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED39 [LED module 3900 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Type de moteur de la source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Lighting Technology LED
- Échelle de valeur Caractéristiques
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle