North & West Africa - Français

Philips Iridium gen4, Road & street light, 37.5 W, 4042 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED50-4S/830 II GF DM11 GR CO CLO

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 4042 lm, 37.5 W, 108 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Câble 10 m sans prise, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925867313
Code de commande complet: 871951410572000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50-4S [LED module, system flux 5000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    EBD [Électronique régulation DALI]
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Caractéristiques
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified