Philips ClearWay gen2, Road & street light, 32 W, 4524 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66
BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 2, 4524 lm, 32 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED54 [LED module 5400 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Type de moteur de la source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Lighting Technology LED
- Échelle de valeur Performance
- Garantie 5 ans