Philips ClearWay gen2, Road & street light, 34.5 W, 3741 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66
BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3741 lm, 34.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED45 [LED Module 4500 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Type de moteur de la source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Lighting Technology LED
- Échelle de valeur Performance
- Garantie 5 ans