Signify Metronomis LED Fluid

Metronomis LED : un jeu d'ombre et de lumière

Nouveau

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Metronomis LED est la première gamme de luminaires en top de mât au monde à offrir une palette d’effets lumineux pour donner à vos projets une touche contextuelle ou esthétique unique. Un jeu innovant de réflexion, d’ombre et de lumière projette un motif d’ambiance sur le sol ou sur la vasque afin de créer de nouvelles sensations. Quatre conceptions emblématiques de luminaire sont disponibles : Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch avec réflecteur (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) et Metronomis LED Fluid (BDS670). Elles présentent toutes un lien visuel et modulaire avec Metronomis I, réduit à ses éléments essentiels. Pendant la journée, la conception transparente et discrète de ces luminaires leur permet de se fondre dans le paysage urbain, qu'il soit d'architecture moderne ou classique. C'est à la nuit tombée que se révèle leur aspect fonctionnel et décoratif. Flexible et modulaire, la famille Metronomis LED se décline en une gamme de colonnes et un vaste choix d’optiques et d’effets. Cela permet aux architectes et aux concepteurs de lumière de créer une conception d’éclairage uniforme et constant dans n’importe quel paysage urbain, qui soit dans le même temps capable de refléter les multiples visages de la culture et de l’histoire de la ville. Metronomis LED offre également tous les avantages de LEDGINE. Économes en énergie, faciles à entretenir et à mettre à niveau, ces luminaires ont été conçus pour maintenir une excellente qualité lumineuse pendant toute leur durée de vie.

Avantages

  • Offrez à votre ville une identité unique grâce à un design épuré et une palette d’effets lumineux

  • Solution complète et innovante dotée d’une identité esthétique commune pour le mât et les luminaires

Caractéristiques

  • Large choix d’effets lumineux (au sol, à l’intérieur/extérieur de la vasque)

  • Option de gravure 2D pour personnaliser davantage les luminaires

Applications

  • Centres-villes et places
  • Centres commerciaux et d’affaires
  • Zones résidentielles et éclairage architecturale
  • Piste cyclable et sentiers

Téléchargements