Philips ActiStar

ActiStar, un potentiel sans limites

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips ActiStar offre les atouts des projecteurs de la marque Philips tout en les rendant plus performants pour l’éclairage de vos terrains et zones de sports de loisirs grâce à l’utilisation d’une technologie LED de pointe. Cette nouvelle solution est idéale pour une large gamme d’applications d’éclairage : terrains de sports récréatifs, ports et parcs à conteneurs, aires de trafic et grandes zones industrielles, intersections routières, etc. ActiStar dynamisera vos installations sportives avec uniformité et pourra améliorer la sécurité des intersections routières grâce à une efficacité maximale. Conception optimisée pour une mise à niveau 1:1 dans une taille compacte avec un poids réduit, un large choix d’optiques et une qualité de fabrication élevée. ActiStar permet d’offrir un flux lumineux suffisant avec une efficacité supérieure et dispose d’une source lumineuse LED de première qualité, d’un système optique modulaire, d’un dissipateur thermique et d’un pilote dans un boîtier monobloc qui répond aux normes de sécurité mondialement reconnues. Son dissipateur thermique de conception rigoureuse allie esthétique et fonctionnalité pour garantir une excellente fiabilité. ActiStar, des performances d’éclairage optimales et une durée de vie plus longue pour une infinités de possibilités.

Avantages

  • Conception optimisée pour une mise à niveau 1:1

  • Large choix d’optiques pour les applications sportives, routières et de terrain

Caractéristiques

  • La marque Philips est synonyme de grande qualité et d’élégance.

  • Large choix d’optiques pour les applications sportives, routières et de terrain pour répondre à de multiples besoins.

Applications

  • Aire de stationnement d’aéroport
  • Port et terminal à conteneurs
  • Grandes zones industrielles/zones de stationnement
  • Terminaux de transport et péages
  • Terrains de sports de loisirs
  • Intersections routières
  • Éclairage général par projecteurs

Téléchargements