Philips OptiSpace, Bollard, 12.8 W, H1004 mm, 1390 lm, 3000 K, CRI80, Symétrique, Classe de sécurité II, IP66, MSP
BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO
Description du produit
Bollard, H1004 mm, Fonte d’aluminium, Noir, Couche de protection contre le sel marin, Patère, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Flux lumineux constant, 1390 lm, 12.8 W, 109 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Câble 1,5 m sans prise
Caractéristiques
- Code famille lampe LED16 [LED module 1600 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Type de moteur de la source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Lighting Technology LED
- Échelle de valeur Caractéristiques
- Garantie 5 ans