Philips CoreLine trunking gen2.5, 24 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Description du produit

L1700 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 4500 lm, 24 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870123
Code de commande complet: 872016947449900

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements