North & West Africa - Français

Philips CoreLine Waterproof

Installez plus intelligemment, terminez plus tôt. Choisissez une fiabilité et des performances à long terme.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les luminaires étanches CoreLine tiennent la promesse de CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Avec son design fin et élégant, elle conserve l’architecture de produit pour laquelle la gamme est bien connue et appréciée. L’installation est rapide et facile, grâce à son design efficace. CoreLine Étanche offre une meilleure distribution de lumière par faisceau extensif, pour un éclairage simple et efficace. Remplaçant directement les luminaires étanches traditionnels avec des lampes fluorescentes allant de 18W à 58W, il permet d’importantes économies d’énergie. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans la gamme étanche CoreLine, prêts à être utilisés avec le système d’éclairage connecté Interact.

Avantages

  • Permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques et les coûts maintenance

  • Installation rapide et flexible grâce à la conception de produit intelligente WT120C G2

Caractéristiques

  • Longue durée de vie et haute efficacité : jusqu'à 100 000 heures avec flux à 70 % min par rapport au niveau initial et efficacité jusqu’à 160 lm/W

  • Gamme d'options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 12 000 lm, 4 000 K

Applications

  • Parkings couverts
  • Sites de production
  • Entrepôts
  • éclairage général

Avertissement et sécurité

  • Au fil du temps, les rayons UV risquent d’endommager le matériel, car l’étanchéité n’est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.

  • N’installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof fr_MA pdf 984.7 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 444.8 kB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Waterproof
Ressources multiples
Fichier Revit
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vidéo
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Waterproof
Ressources multiples
Collection IES de familles
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB