Philips CoreLine Waterproof, 57.1 W, L1500 mm, 7500 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Opale, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500
Description du produit
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7500 lm, 57.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Service Tag Oui
- Lighting Technology LED
- Échelle de valeur Performance
- Garantie 5 ans