Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Faisceau extensif, Dépoli, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt), 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 910505100060
Code de commande complet: 871869996268500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements