North & West Africa - Français

Philips CoreLine Waterproof, 25.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 910505100058
Code de commande complet: 871869691686500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100058 fr_MA pdf 388.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100058_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505100058_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 IES
Fichier Revit
Revit file - WT120CI - 910505100058 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100058 pdf 638.7 kB