Philips CoreLine Waterproof, 21.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 21.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases
Caractéristiques
- Code famille lampe LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Service Tag Oui
- Lighting Technology LED
- Échelle de valeur Performance
- Garantie 5 ans