North & West Africa - Français

Philips CoreLine étanche gen3, All-in, 25 W, 14.6 W, L600 mm, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW3

WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600

Nouveau

Description du produit

L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 lm, 25 W, 14.6 W, 159 lm/W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 910505106560
Code de commande complet: 872110339006600

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit