Philips CoreLine encastré, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC
Description du produit
600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Angle d’ouverture de faisceau 100°, Lentille microprismatique, Méthacrylate (PMMA), IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Câble avec connecteur 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Service Tag Oui
- Lighting Technology LED
- Échelle de valeur Performance
- Garantie 5 ans