North & West Africa - Français

Philips SmartBright CNG Downlight DN058, 11.5 W, 1200 lm, 4000 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips SmartBright CNG Downlight DN058, 11.5 W, 1200 lm, 4000 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401805888
Code de commande complet: 872110331861999

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    EB [Électronique]
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Échelle de valeur
    Valeur
  • Garantie
    1 ans

Téléchargements

Gamme

Produit