Philips LuxSpace Mini, encastré, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20

DN560B LED8S/840 PSU-E C WH

Description du produit

D150 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505100908
Code de commande complet: 871869997037600

Téléchargements