Philips GreenUp Wellglass
Éclairage peu énergivore destiné aux applications industrielles et commerciales
Informations sur la famille de produits
Description
Le luminaire GreenUp LED Welglass est conçu pour remplacer le luminaire WelGlass standard (jusqu’à 70 W) avec seulement 35 % de la charge utilisée pour un éclairage similaire. C’est la solution LED idéale pour les applications en extérieur et les environnements industriels difficiles comme les centrales électriques, les industries métallurgiques et les zones non dangereuses de l’industrie chimique et pétrochimique. Comparé au luminaire HID WelGlass traditionnel, il améliore la fiabilité et le confort tout en réduisant considérablement les coûts d’énergie et de maintenance. Le luminaire GreenUp Welglass est proposé avec deux options de montage (tube et crosse) et deux types de faisceau (lambertien et étendu).
Avantages
Sécurité et fiabilité
Économies d’énergie importantes
Caractéristiques
Imperméabilité à l’eau et à la poussière, résistance aux chocs et à la corrosion, conformément aux exigences requises pour les applications en extérieur
Efficacité système de 100l m/W, remplacement individuel des luminaires HID, jusqu’à 68 % d’économies d’énergie