Philips Appliques murales CoreLine, 25 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, IP65, ELB3h

WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2200 lm, 25 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 910505101563
Code de commande complet: 871869997877800

Téléchargements