Philips Appliques murales CoreLine, 38.5 W, D390 mm, 3100 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, MDU3, IP65, ELB3h

WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 3100 lm, 38.5 W, 80 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 910505101561
Code de commande complet: 871869997875400

Téléchargements