Philips Appliques murales CoreLine, 38.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC

WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 3350 lm, 38.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505101558
Code de commande complet: 871869997872300

Téléchargements