Philips Appliques murales CoreLine, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, IP65

WL140V LED34S/830 WIA WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles

Code de commande: 910505101548
Code de commande complet: 871869997862400

Téléchargements