PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CDM

Lampes CDM à réflecteur et arc court – couleurs parfaites, longue durée

Produits

Produit Comparer
158,0
2 550
4200
-
Ceramic Cap-Cable (C)

Informations sur la famille de produits

Description

Avec leur rendu parfait des couleurs et leur longue durée de vie, ces lampes à halogénure métallisé céramiques à décharge conviennent parfaitement aux systèmes d'éclairage à fibre optique utilisés pour les vitrines des magasins, l'éclairage décoratif et l'illumination des piscines. Elles peuvent être montées dans des projecteurs à variation de couleur.

Avantages

  • Coût de possession réduit

  • Couleurs parfaites

Caractéristiques

  • Longue durée de vie

  • Grande efficacité

Applications

  • Magasins
  • Éclairage latéral
  • Architainment (par ex. piscines)

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements