Philips Autre LEDtube

La nouvelle génération d’éclairage à tubes peu énergivore

Produits

Produit Comparer
4,5
480
2700
S19

Informations sur la famille de produits

Description

Philips LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d’énergie encore plus faible

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques

Caractéristiques

  • Haute efficacité énergétique

  • Installation facile

Applications

  • Applications pour hôtellerie, commerces, bureaux, locaux industriels et logements

Téléchargements