Philips LED, Autre, Secteur, 300 mm, 4.5 W, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 30000 h
LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Description du produit
LED, Autre, Secteur, 300 mm, 4.5 W, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 30000 h, 106 lm/W, EEL F, S19, Plastique, 300 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1