North & West Africa - Français

Philips LED HPI, Forme en T T140, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 h

TForce Core HB 50W E40 865 GN3

Description du produit

LED HPI, Forme en T T140, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 h, 100.00 lm/W

Code de commande: 929002408908
Code de commande complet: 871869978071500

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Garantie
    1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002408908 fr_MA pdf 794.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002408908_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002408908_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core HB 50W E40 865 GN3 IES 913 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-6486150-Ref-929002408837 pdf 751.0 kB