Philips LED HPI, T-forme T120, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 40 W, 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 15000 h
TForce Core HB 40W E27 865 GN3
Documents les plus téléchargés
Description du produit
LED HPI, T-forme T120, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 40 W, LED alternative to 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 15000 h, 100.00 lm/W
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 15 000 h
- Cycle d'allumage 50 000
- Lighting Technology LED HPI
- Garantie 1 ans