Philips CorePro, LED, PL-C, HF, 115 mm, 4.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 500 lm, CRI 83, 30000 h
CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1
Description du produit
CorePro, LED, PL-C, HF, 115 mm, 4.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 500 lm, CRI 83, 30000 h, 111.11 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Caractéristiques
- Culot G24Q-1 Rotatable end-cap
- Durée de vie nominale 30 000 h
- Cycle d'allumage 50 000
- Lighting Technology LED
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans