Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 h, 92.31 lm/W, EEL F, G24d-2, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929001201502
Code de commande complet: 871869654129600

Caractéristiques

  • Culot
    G24d-2
  • Durée de vie nominale
    30 000 h
  • Cycle d'allumage
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements