Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 25 000 h
- Cycle d'allumage 20 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans